Publique sus productos
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair

Traducido por Google,
Puerta simple de aluminio con clasificación de resistencia al fuego de 20 minutos y acristalamiento SuperLite I
  • Visión completa, 20 minutos, puerta de aluminio con montantes y travesaños.
  • Probado según NFPA 252 y UL 10C con presión positiva.
  • Cumple con las normas de seguridad contra impactos ANSI Z97.1 y CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
Especificaciones técnicas
  • Referencia20_m_fire_prot_alum_door_pair
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFire protective
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniClass Heat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica