Publique sus productos
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior

    GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door – Exterior

    Traducido por Google,
    Puerta exterior simple con clasificación de resistencia al fuego de 90 minutos y unidad de vidrio aislante SuperLite II-XL 90.
    • Sistema de marcos de aluminio disponible en múltiples perfiles para aplicaciones interiores y exteriores.
    • Puertas resistentes al fuego de 90 minutos, con visión completa, probadas según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no ignífugo.
    • Probado según la norma NFPA 252, Pruebas de fuego para conjuntos de puertas.
    • Cumple con las normas de seguridad contra impactos ANSI Z97.1 y CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
    • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia90_m_fire_resist_single_door_exterior
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosFire protective
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 15 11 25
    • Título OmniClass Heat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica