Publique sus productos
31000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 3 Wide

31000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 3 Wide

Traducido por Google,

Construidos con tableros de partículas de grado industrial y cubiertos con laminado duradero de alta presión, los casilleros de madera de diseñador de un solo nivel de 12" de ancho de la serie Salsbury 31000 son ideales para entornos donde se desea un entorno profesional. Los casilleros de madera de diseñador de un solo nivel de 12" de ancho cuentan con , arce, cerezo o caoba y están disponibles en profundidades de 15”, 18” y 21”. Los casilleros de madera de diseñador de un solo nivel de 12" de ancho están disponibles en alturas de cinco (5) pies y seis (6) pies e incluyen una base negra de 4" de alto (agregue 4" para la base). adhiérase a los casilleros de diseñador de un solo nivel y proporcione un aspecto acabado a un casillero individual o a una fila de casilleros.Todas las puertas de los casilleros miden 12" de ancho x 3/4" de profundidad e incluyen una placa de identificación/número negra (el grabado personalizado n.º 33360 está disponible como Todas las puertas de los casilleros también incluyen bisagras ocultas de alta resistencia y una manija para levantar y un pasador empotrado para mayor seguridad: cerraduras integradas (#33310 para combinación y #33315 para llave), candados (#33320 para combinación y Los casilleros de diseñador de un solo nivel de ancho están disponibles como unidades completamente ensambladas únicamente. también están disponibles solo como unidades completamente ensambladas y requieren ire asamblea menor.

Especificaciones
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate 
    Ideal for settings where a professional environment is desired
    Available as fully assembled units only and require minor assembly
    Feature a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish
    Available in heights of five (5) feet and six (6) feet and include a 4” high black base (add 4” for the base)
    Available in 15”, 18” and 21” depths
    5 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 58-1/2" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 70-1/2" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker includes a full-depth hat shelf, a 11-3/4” deep shoe shelf, a 5” deep shelf and a double prong ceiling hook
    Optional matching laminated sloping hoods and side panels easily attach to lockers and provide a finished look
    All locker doors also include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security – built-in locks (combination or key), padlocks (combination or key), electronic locks and resettable combination locks are available as options upon request
    All locker doors are 12” W x 3/4” D and include a black name / number plate (custom engraving #33360 is available as an option upon request)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia31000_Series_Designer_Wood_Lockers_Single_Tier_3_Wide
  • Familia de productoWood Lockers
  • Grupo de productosStandard - Single Tier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-27
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Lockers
  • Número OmniClass23-29 15 15 13
  • Título OmniClass Wood Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings