Publique sus productos
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
    Salvatori

    Adda - Wall-mounted Countertop Basin

    Traducido por Google,
    Con un guiño a la decoración en madera de los años 50 y 60, el diseñador David López Quincoces ha creado una colección retro-contemporánea que juega con las propiedades inherentes de cada material en la frescura de la piedra natural y la calidez de la madera. Compuesto por una columna acanalada independiente y un lavabo de mármol, Adda crea una sensación de calidez y elegancia. Su madera de nogal de ricos tonos ha sido transformada en un acabado acanalado clásico por algunos de los mejores carpinteros de Italia y los lavabos de piedra están hechos a mano y acabados a mano en la Toscana. Además de la original versión acanalada, Adda ahora también se presenta con revestimientos en nogal liso, arce y roble termotratado, o en la versión metálica, en latón bruñido. Adda es una colección que encaja cómodamente tanto en el baño como en el salón gracias a su sistema modular de almacenaje/consola con revestimiento de madera y encimera de piedra. Se puede utilizar junto con un lavabo o solo para exponer una televisión, libros u otros objetos, con la ventaja añadida de la discreta solución de almacenaje que ofrecen sus cajones. Adda está disponible como unidad independiente en versión cilíndrica y cuadrada en las siguientes piedras naturales: Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® y Pietra d'Avola.
    Especificaciones
    • The wall-mounted version offers a choice of basin placement, with the option of countertop and integrated. It consists of a range of modular components which can be combined with drawers from the Adda series so as to create utmost flexibility in terms of length. It comes in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola. Adda is available also with facing in natural stone.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAdda-Wall-mounted-Countertop-Basin
    • Familia de productoADDA
    • Grupo de productosWall-mounted Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs