Publique sus productos
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
    Salvatori

    Fontane Bianche - Soap Dish

    Traducido por Google,
    El toque delicado y las formas geométricas audaces que caracterizan la colección de lavabos y grifería Fontane Bianche continúan en la nueva gama de accesorios creada por Elisa Ossino junto con Salvatori. Cada jabonera está hecha de un solo bloque de piedra, creando una uniformidad de color y protegiendo la uniformidad de la pieza.
    Especificaciones
    • The Fontane Bianche soap dish is hand finished in Tuscany and is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFontane-Bianche-Soap-Dish
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de productosSoap Dish
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment