Publique sus productos
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
    Salvatori

    Onsen - Cabinet Basin

    Traducido por Google,
    El lavabo del gabinete Onsen se compone de un elegante lavabo de piedra, que se asienta sobre un gabinete de madera lacada en gris tórtola. Funcional pero elegante, la pieza brinda una presencia escultórica en el baño al tiempo que crea un espacio de almacenamiento muy necesario debajo. El lavabo del gabinete se diseñó junto con el pedestal Onsen y la bañera Onsen, que juntos completan esta sofisticada colección. La Colección Onsen fue diseñada por Rodolfo Dordoni. Conocido por sus líneas limpias y formas elegantes, Dordoni aportó su característico toque sutil a su colaboración con Salvatori. El nombre de la colección, Onsen, se deriva de la palabra japonesa para aguas termales. La colección Onsen celebra la idea del baño como centro del bienestar. La colección Onsen está disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola y Silk Georgette®.
    Especificaciones
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOnsen-Cabinet-Basin
    • Familia de productoOnsen
    • Grupo de productosCabinet Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)191
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs