Publique sus productos
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Alfeo

    Traducido por Google,
    El lavabo Alfeo, creado a partir de un solo bloque de piedra natural, se puede instalar solo o flanqueado por la serie Ciane de cajones modulares disponibles en longitudes de 60 cm y 90 cm. La colección es el resultado de un período de investigación y desarrollo creativo de un año durante el cual Salvatori y Elisa Ossino perfeccionaron el diseño. Luego, el proyecto se confió a Fantini, quienes, con sus décadas de experiencia y conocimientos, fueron la elección natural para desarrollar y producir la grifería. Al igual que las colecciones Stiletto y Filo, Fontane Bianche se basa en la filosofía Plug & Play, ya que es extremadamente simple de instalar y se suministra completo con desagüe y soportes. La colección Fontane Bianche (Fuentes Blancas en inglés), compuesta por lavabos y muebles modulares de almacenamiento, espejos y griferías, se inspira en la playa siciliana del mismo nombre, un lugar cercano a donde creció la diseñadora Elisa Ossino. Jugando con la pureza de las formas geométricas, las piezas engañosamente simples ejemplifican el concepto de "la artesanía artesanal se encuentra con la ingeniería de precisión". Los bordes ultrafinos y los delicados acabados de los lavabos en piedra natural se compensan con grifos, mezcladores y rociadores de ducha elegantemente masculinos. Los lavabos y los estantes flotantes están disponibles en Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola y Crema d'Orcia, mientras que la gama de grifería está disponible en aluminio color bronce y cromo.
    Especificaciones
    • The basins and floating shelves come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome. Where Alfeo is to be combined with one or more Ciane drawers, the latter will be supplied with a lateral fixing plate which has a thickness of 3 mm. The total amount of fixing plates will be the number of drawers, minus one.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFontane-Bianche-Basins-Alfeo
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs