Publique sus productos
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Ninfa

    Traducido por Google,
    El lavabo Ninfa, realizado a partir de un solo bloque de piedra natural, se asienta elegantemente sobre una delicada mesa del mismo material y se adosa a la pared y se equilibra con dos discretas patas de aluminio color bronce. Al igual que las colecciones Stiletto y Filo, Ninfa se basa en la filosofía Plug & Play, en el sentido de que es extremadamente sencilla de instalar y se suministra completa con taco, soportes y tornillos. La colección es el resultado de un período de investigación y desarrollo creativo de un año durante el cual Salvatori y Elisa Ossino perfeccionaron el diseño. Luego, el proyecto se confió a Fantini, quien, con sus décadas de experiencia y conocimientos, fue la elección natural para desarrollar y producir la grifería. La colección Fontane Bianche (Fuentes Blancas en inglés), compuesta por lavabos y muebles modulares, espejos y griferías, se inspira en la playa siciliana del mismo nombre, un lugar cercano al lugar donde creció la diseñadora Elisa Ossino. Jugando con la pureza de las formas geométricas, las piezas engañosamente simples ejemplifican el concepto de "la artesanía artesanal se encuentra con la ingeniería de precisión". Los bordes ultrafinos y los delicados acabados de los lavabos en piedra natural se compensan con grifos, mezcladores y rociadores de ducha elegantemente masculinos. Los lavabos de la colección se presentan en Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola y Crema d'Orcia, mientras que la gama de grifería está disponible en aluminio color bronce y cromo.
    Especificaciones
    • The basins in the collection come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFontane-Bianche-Basins-Ninfa
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs