Publique sus productos
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
    Salvatori

    Ishiburo - Freestading Basin

    Traducido por Google,
    Este lavabo Ishiburo, diseñado por el galardonado arquitecto japonés Kengo Kuma, se compone de un solo pedestal rematado por un lavabo rectangular. La textura Ishiburo, una serie de líneas irregulares talladas en la superficie de la piedra, decoran el exterior del pedestal. Parte de una colección más amplia que incluye una bañera y un plato de ducha, juntos crean una adición refinada en piedra natural a un baño de 'aspecto total' de Salvatori o mezclado con otras piezas contemporáneas. “Aspiraba a maximizar la calidad material inherente de la piedra. Estar sumergido en agua tibia contenida dentro de la piedra brinda comodidad instintiva a los seres humanos”. Estas son las palabras del renombrado arquitecto y diseñador Kengo Kuma quien, con Ishiburo, diseñó una colección que crea una experiencia de baño verdaderamente armoniosa y tranquila. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola y Silk Georgette®
    Especificaciones
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIshiburo-Freestading-Basin
    • Familia de productoIshiburo
    • Grupo de productosFreestanding Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)822
    • Profundidad (mm)483
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs