Publique sus productos
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
    Salvatori

    Ishiburo - Shower Tray

    Traducido por Google,
    La textura Ishiburo, una serie de líneas irregulares talladas en la superficie de la piedra, decora el Plato de Ducha. El plato de ducha Ishiburo, una pieza fácil de instalar con listones removibles en teca reciclada revestida de hermosa piedra, utiliza nuestro concepto revolucionario, al que nos gusta llamar Plug&Play, simplemente porque realmente es así de fácil. Sin necesidad de carpinteros ni canteros, viene listo para que un plomero lo instale con un mínimo esfuerzo, lo que reduce el tiempo, el costo y el estrés de coordinar a los trabajadores. Parte de una colección más amplia que incluye un lavabo y una bañera, juntos crean una adición refinada en piedra natural a un baño de 'aspecto total' de Salvatori o mezclado con otras piezas contemporáneas. “Aspiraba a maximizar la calidad material inherente de la piedra. Estar sumergido en agua tibia contenida dentro de la piedra brinda comodidad instintiva a los seres humanos”. Estas son las palabras del renombrado arquitecto y diseñador Kengo Kuma quien, con Ishiburo, diseñó una colección que crea una experiencia de baño verdaderamente armoniosa y tranquila. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola y Silk Georgette®
    Especificaciones
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®, it can also be combined with the Ishiburo wall texture to create a stunning showering experience.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIshiburo-Shower-Tray
    • Familia de productoIshiburo
    • Grupo de productosShower Tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)1576
    • Profundidad (mm)1080
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers