Publique sus productos
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Archivados

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Especificaciones
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAE120JXYDEH-EU
  • Familia de productoOutdoor Unit
  • Grupo de productosAir to Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1420
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
  • Peso Neto (kg)108
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC011583
  • Nombre ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • Nombre UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
  • Descripción Uniclass 2015Air cooled condensing units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 43 00
  • Título OmniClass HVAC Condenser Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment