Publique sus productos
Duct S Air Conditioner
Duct S Air Conditioner

    Duct S Air Conditioner

    Traducido por Google,

    Manténgase flexible.

    El Duct S permite una instalación flexible con su diseño delgado y su función de ajuste automático del volumen de aire.

    Duct S proporciona una solución inteligente para un bajo mantenimiento y un rendimiento constante de refrigeración y calefacción para cualquier entorno.

    Características de CA:

    • AJUSTE AUTOMÁTICO DEL VOLUMEN DE AIRE

      Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la presión estática externa (ESP) del sistema de conductos para brindar el flujo de aire deseado.

    • APLICACIÓN FLEXIBLE

      Ofrecido en 11 capacidades para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones.

    • FÁCIL ACCESO

      Se puede acceder a todos los componentes internos desde la parte superior, lateral o inferior de la unidad.

    • PUESTA EN SERVICIO Y SERVICIO AVANZADOS

      El Duct S está equipado con un chip EEPROM extraíble en la placa de circuito principal para almacenar configuraciones de opciones de la unidad, número de serie, etiqueta de la unidad y otros datos programados en el campo. Esto facilita el inicio, la puesta en servicio, el registro del producto y el trabajo de servicio futuro cuando se utiliza el software de servicio de Samsung (S-Net Pro2).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaduct-s-air-conditioner
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosVRF Indoor Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC011580
    • Nombre ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
    • Descripción Uniclass 2015Indoor refrigeration units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 21
    • Título OmniClass Split System Air Conditioning Units