Publique sus productos
Floor Standing Air Conditioner

Floor Standing Air Conditioner

Traducido por Google,

Consistentemente sorprendente.

Las unidades de suelo compensan condiciones como techos altos o ventanas para ofrecer un rendimiento constante de refrigeración y calefacción.

Ofrecida tanto en versión expuesta como oculta, la unidad de pie fue diseñada para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones.

Características de CA:

  • FACIL MANTENIMIENTO

    Simplemente retire el filtro de la parte inferior de la unidad, límpielo con una aspiradora o un cepillo suave y vuelva a colocarlo en la unidad.

  • PUESTA EN SERVICIO Y SERVICIO AVANZADOS

    La unidad de piso está equipada con un chip EEPROM extraíble en la placa de circuito principal para almacenar configuraciones de opciones de la unidad, número de serie, etiqueta de la unidad y otros datos programados en el campo. Esto facilita el inicio, la puesta en servicio, el registro del producto y el trabajo de servicio futuro cuando se utiliza el software de servicio de Samsung (S-Net Pro2).

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-standing-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosVRF Indoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011580
  • Nombre ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Descripción Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniClass Split System Air Conditioning Units