Publique sus productos
HSP Duct Air Conditioner

HSP Duct Air Conditioner

Traducido por Google,

Calma bajo presión.

Con la capacidad de manejar una presión estática de hasta 1,1 pulgadas de WC, el conducto de alta presión estática (HSP) proporciona una cobertura amplia con un excelente rendimiento de refrigeración y calefacción.

Las capacidades de alta presión estática del conducto HSP permiten tramos de conducto más largos para adaptarse a diversas aplicaciones.

Características de CA:

  • PUESTA EN SERVICIO Y SERVICIO AVANZADOS

    El conducto HSP está equipado con un chip EEPROM extraíble en la placa de circuito principal para almacenar configuraciones de opciones de la unidad, número de serie, etiqueta de la unidad y otros datos programados en el campo. Esto facilita el inicio, la puesta en servicio, el registro del producto y el trabajo de servicio futuro cuando se utiliza el software de servicio de Samsung (S-Net Pro2).

  • FÁCIL ACCESO

    Se puede acceder a todos los componentes internos desde la parte inferior o lateral de la unidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahsp-duct-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosVRF Indoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011580
  • Nombre ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Descripción Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniClass Split System Air Conditioning Units