Publique sus productos
OAP Duct Air Conditioner

OAP Duct Air Conditioner

Traducido por Google,

Un soplo de aire fresco.

El conducto de procesamiento de aire exterior (OAP) es una solución eficiente de procesamiento de aire exterior que trata e introduce aire fresco en zonas acondicionadas.

Con la capacidad de manejar una presión estática de hasta 1,18 pulgadas de WC, el conducto OAP proporciona una cobertura amplia en espacios más grandes y de alta ocupación.

Características de CA:

  • FLEXIBILIDAD DE DISEÑO MEJORADA

    El OAP Duct se puede conectar al mismo sistema que otras unidades interiores DVM S, lo que resulta en una mayor flexibilidad de diseño y un menor costo total del sistema. Compatible únicamente con sistemas de bomba de calor DVM S.

  • PUESTA EN SERVICIO Y SERVICIO AVANZADOS

    El conducto OAP está equipado con un chip EEPROM extraíble en la placa de circuito principal para almacenar configuraciones de opciones de la unidad, número de serie, etiqueta de la unidad y otros datos programados en el campo. Esto facilita el inicio, la puesta en servicio, el registro del producto y el trabajo de servicio futuro cuando se utiliza el software de servicio de Samsung (S-Net Pro2).

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoap-duct-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosVRF Indoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011580
  • Nombre ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Descripción Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniClass Split System Air Conditioning Units