Publique sus productos
Slim Duct Air Conditioner

Slim Duct Air Conditioner

Traducido por Google,

Mantenlo simple.

Es tan simple como una instalación. Montada sobre el techo, la unidad Slim Duct requiere un mínimo de conductos, pero mantiene la alta eficiencia, el funcionamiento silencioso y las capacidades de zonificación de un sistema sin ductos.

Con una altura de 7 7/8 pulgadas**, la unidad Slim Duct permite la instalación en los espacios más reducidos, lo que reduce la pérdida de altura del techo.

Características de CA:

  • INSTALACIÓN FLEXIBLE

    La entrada de aire se puede configurar desde la parte trasera o inferior de la unidad para reducir la cantidad de conductos, el tiempo de instalación y el costo.

  • FÁCIL ACCESO

    Se puede acceder a todos los componentes internos desde la parte inferior o lateral de la unidad.

  • PUESTA EN SERVICIO Y SERVICIO AVANZADOS

    El Slim Duct está equipado con un chip EEPROM extraíble en la placa de circuito principal para almacenar configuraciones de opciones de la unidad, número de serie, etiqueta de la unidad y otros datos programados en el campo. Esto facilita el inicio, la puesta en servicio, el registro del producto y el trabajo de servicio futuro cuando se utiliza el software de servicio de Samsung (S-Net Pro2).

**La altura puede diferir para sistemas de mayor capacidad. Consulte el libro de datos técnicos para obtener detalles completos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaslim-duct-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosVRF Indoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011580
  • Nombre ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Descripción Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniClass Split System Air Conditioning Units