Publique sus productos
MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G
MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G
MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G
MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G
MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G
MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G
MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO BASE CURVO+TAPA 302.89.G+302.71.G

    Mosaico es un puzzle con el que componer soluciones espaciales adaptables a cualquier necesidad. Las bases son de madera de fresno y están disponibles en 5 medidas a las cuales podremos añadir tapas de mármol o madera y almohadas de asiento tapizadas en infinidad de tejidos. Los respaldos opcionales brindan además la posibilidad de transformar los pufs en pequeños sofás. La pieza hexagonal permite, entre otras posibilidades, crear composiciones de 360º. La mesa ángulo aporta sinuosidad al diseño gracias a su lado curvo.
    Especificaciones
    • IMPORTANTE: Cada pedido debe adjuntar un plano en planta e indicar claramente la ubicación exacta de cada elemento y las distintas partes que lo componen. Además, debe referenciar el acabado deseado para el fresno y el tejido seleccionado para asientos y respaldos. La fijación de las composiciones modulares se realiza desde la base con la ayuda de una pletina de unión, incluida en cada pieza.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • Familia de productoSOFA
    • Grupo de productosMOSAICO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-07-01
    • Número de edición2
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalFresno
    • Material secundarioFresno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)9.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText