Publique sus productos
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 18 destaca sobre otros perfiles gracias a la geometría sinusoidal que caracteriza su aspecto estético.

    Creado en particular para el revestimiento de fachadas de edificios comerciales, también se utiliza en los sectores industrial y civil. SAND 18 combina los aspectos estéticos y tecnológicos de una fachada ventilada y aislada.

    Las formas suaves de este perfil crean un agradable juego de reflejos y planaridad sin importar la dirección vertical u horizontal, dando mayor prestigio a todo el edificio.

    Especificaciones
    • Our technological production facilities allow us to produce SAND 18 in 3 different widths: 836 mm, 1064 mm, 1292 mm (L1, L2, L3, referred to the useful widths). Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The SAND 18 trapezoidal sheet metal is available both in standard materials and in the most precious alloys and finishes, for those who are looking for a more refined aspect.

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anticondensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_18
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand18
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles