Publique sus productos
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 42 se caracteriza por una geometría de 4 canales que la convierte en la chapa ondulada ideal para la realización de superposiciones y renovaciones, pero también para nuevas construcciones, especialmente en situaciones donde hay cargas limitadas en el techo.

    La hoja tiene un ancho útil de 1000 mm con una distancia de centro a centro entre trastes de 333 mm.

    Especificaciones
    • SAND 42 is mainly used for the roofing of industrial and civil buildings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_42
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 42
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles