Publique sus productos
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 20 es una de las láminas onduladas más versátiles de toda la gama. La sección multiacanalada con un estrecho intereje hace que este perfil sea transitable y especialmente resistente, además de autocentrable* en el caso de cubiertas de media caña. La altura reducida del perfil ondulado hace que este producto sea ideal para la realización de sobrerevestimientos donde es importante limitar la altura del paquete de revestimiento.

    Cuando se utiliza en la pared, para la realización de una fachada ventilada, la forma particular de la greca trapezoidal le da un aspecto marcado y al mismo tiempo elegante.

    Especificaciones
    • Our production facilities allow us to produce SAND 20 in three different useful widths: 750 mm, 900 mm or 975 mm in the case of installation with wall overlap (minimizing the incidence of overlap) and 1125 mm (L1, L2, L3). Metal sheets are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      Thanks to the possibility of realizing SAND 20 with a useful width of 1125 mm (L3), the incidence of overlap is reduced to 7.73%, thus allowing a considerable economic saving for the installer.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending, shed bending. The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or non-woven fabric ANDcontrol with anti-noise-anti-condensation function.

      *after verification with our technical department

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_20
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles