Publique sus productos
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    La chapa ondulada SAND 40/250 es uno de los estándares más populares para perfiles de techado. Sus principales características son:

    Comodidad : desarrolla 1000 mm de ancho útil con un porcentaje de superposición del 5%;

    Seguridad : gracias al sistema SANDdry, la canaleta de desagüe estudiada para reducir los inconvenientes ligados a evitar eventuales infiltraciones del agua del techo, garantiza también en caso de eventuales subidas del agua por capilaridad que la misma sea traída al alero sin infiltraciones, también en las laderas bajas.

    Adaptabilidad : es compatible con los perfiles más comunes de paneles aislantes y accesorios;

    Resistencia : los trastes de 40 mm de altura proporcionan un excelente rendimiento de carga.

    Especificaciones
    • SAND 40/250 is suitable for use on both civil and industrial coverings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_40_250
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 40
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles