Publique sus productos
Plato de ducha Waterline 140x70
Plato de ducha Waterline 140x70
    Sanindusa

    Plato de ducha Waterline 140x70

    Traducido por Google,

    Amplia gama de tamaños adaptables a diferentes espacios. El plato de ducha extraplano facilita el acceso a la ducha a todos los usuarios. Ofrece lo último en diseño de baño contemporáneo.

    Especificaciones
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia107512_Waterline_shower-tray
    • Familia de productoWaterline
    • Grupo de productosshower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)38.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica