Publique sus productos
Lavabo sobre mueble Comby 61x41
Lavabo sobre mueble Comby 61x41
Lavabo sobre mueble Comby 61x41
    Sanindusa

    Lavabo sobre mueble Comby 61x41

    Traducido por Google,
    Con accesorios de madera opcionales y un vaso de cristal muy útil en la higiene del día a día El lavabo tiene un lugar incorporado donde se pueden colocar objetos
    Especificaciones
    • 6A8606-comby cup holder accessory _not included_ 6A8600-comby cup _not included_ 6A8605- comby single accessory _not included_ 4V9711-unslotted waste for basin without overflow _not included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia108660004_Comby_wash-basin-to-place-with-flap
    • Familia de productoComby
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica