Publique sus productos
Lavabo doble Flux 120x45
Lavabo doble Flux 120x45
    Sanindusa

    Lavabo doble Flux 120x45

    Traducido por Google,

    Instalación mural, Sin rebosadero.

    Especificaciones
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia109800_Flux_120x45-double-wall-mounted-basin
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)454
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)25.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniClass Dual Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica