Publique sus productos
Inodoro suspendido Cetus 48
Inodoro suspendido Cetus 48
    Sanindusa

    Inodoro suspendido Cetus 48

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Versátil diseño atemporal. Asientos de fácil limpieza y opción de cierre lento.

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included):21034 - Cetus toilet seat with slowclose system; 21014 - Cetus toilet seat; 453 - Quadro low metal support frame for wall mounted toilet 3/6L; 5E12078 - Plan electronic flush valve powered by transformer with frame for suspended toilet; 5E12077 - Plan electronic flush valve powered by battery with frame for suspended toilet; 449 - Quadro metal support frame for wall mounted toilets with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 443 - Quadro metal support frame for wall mounted toilet with cistern 3/6L; 40533 - Sanbest built-in frame dual flush for wall mounted toilet; 40633 - Sanspace metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40233 - Sanflush metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40333 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3|6L mechanism; 40323 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 41933 - Sanslim pack built-in frame - dual flush and To-Slim plate for wall mounted toilet; 411023 - Sandouble metal support for 2 wall mounted WCs with cistern 3|6Lt for plasterboard walls

    Especificaciones técnicas
    • Referencia110042_cetus_48-wall-mounted-toilet
    • Familia de productoCetus
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)366
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)13.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica