Publique sus productos
Inodoro suspendido Urb.y 48 con fijación oculta
Inodoro suspendido Urb.y 48 con fijación oculta
Inodoro suspendido Urb.y 48 con fijación oculta
    Sanindusa

    Inodoro suspendido Urb.y 48 con fijación oculta

    3.6 de 5 estrellas3.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Uso doméstico y comercial Pequeño inodoro de pared fácil de limpiar perfecto para espacios reducidos Es la solución perfecta para hoteles
    Especificaciones
    • Compatible toilet seats _not included_ 2403100-Toilet seat Urby clipoff with slow close system 2401100-Toilet seat Urby clipoff Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia140032004_Urby_wall-mounted-toilet
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)358
    • Profundidad (mm)482
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica