Publique sus productos
Fregadero Belfast 60x46 con valvula
Sanindusa

Fregadero Belfast 60x46 con valvula

3.6 de 5 estrellas3.6(9 reseñas)
Traducido por Google,

Instalación versátil: topmount o undermount. Esmaltado por todas sus caras excepto sobre la base de asentamiento. no rectificado

Especificaciones
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Especificaciones técnicas
  • Referencia740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Familia de productoBelfast
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)252
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)455
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica