Publique sus productos
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Traducido por Google,
Inodoro monobloque de pie con doble salida GLAM (espalda a pared) Una colección de sanitarios con un diseño marcadamente elegante y dinámico, evidente en la intersección de líneas curvas y rectas. GLAM destaca por su singular carácter sobrio, lleno de sofisticación.
Especificaciones
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS10069323300000
  • Familia de productoGlam
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)395
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)395
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)25.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Descripción Uniclass 2015WC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica