Publique sus productos
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie CORAL con salida doble (de espaldas a la pared) Los sanitarios CORAL se destacan naturalmente gracias a sus formas pulidas y sinuosas y sus suaves contornos. El compromiso entre estética y función da como resultado una gama sencilla y versátil, que se integra sin esfuerzo en todos los estilos de baño.
    Especificaciones
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS10096823300000
    • Familia de productoCoral
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descripción Uniclass 2015WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Sudamerica Norteamérica