Publique sus productos
ORBIS single lever mixer - short spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - short spout - washbasin w/o tap hole

Traducido por Google,
ORBIS Mezclador monomando de pared - lavabo con orificio para grifería - caño corto Celebre la estética wabi-sabi japonesa y encuentre la belleza en las imperfecciones, escape de la jungla urbana con su propio refugio tropical, inspírese en el minimalismo del diseño escandinavo para crear su propio spa o simplemente reinterpretar el diseño moderno haciendo que incluso los objetos más mundanos parezcan lujosos. Todo es posible es la colección de mezcladores ORBIS.
Especificaciones
  • Suitable for: washbasin Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (short) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 130mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS50201711012600
  • Familia de productoOrbis
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica