Publique sus productos
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support

    Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.


    El soporte HANEDASHI se puede utilizar para fijar el sujetador anterior (acero en forma de C) de la brida del acero en forma de H con un voladizo.

    La carga vertical de 50 kg también está disponible si la dimensión está dentro del límite del voladizo.

    También se puede utilizar cuando el sujetador anterior no se puede fijar en ambos lados del acero en forma de H en el borde de la pared, etc. (Nota: la carga soportada es la misma que la de SENKO-pieza-TORITSUKE-KANAMONO).

    [Características]

    ■ Dimensiones del voladizo (desde la brida H hasta el centro de la corredera)

    Dimensiones del voladizo dentro de los 400 mm (ancho de la viga H de menos de 100 mm a 200 mm)

    Dimensiones del voladizo dentro de 800 mm (ancho de viga H de 200 mm o más)

    ■Máx. 50 kg de carga vertical (dentro del límite del voladizo)

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • Cantilevered attachment of the preceding fastener from the flange of H-shaped steel

      [Unit configuration] Cantilever

      [HANEDASHI-support] 1 pc.

      Select from type 65, 75 and 100 according to the preceding fastener used.

      (Other sizes are custom order)

      [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

      [HARISHITA-piece lock・Z] 1 pc.

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      C-65,C-75,C-100,□-75x45 or □-100x50

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC_W_HNDS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros