Publique sus productos
Combined Beam Parallel direction
Combined Beam Parallel direction

    Combined Beam Parallel direction

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.


    La cerradura de pieza HARISHITA se puede utilizar para montar el sujetador anterior paralelo al acero en forma de H.

    Esta es la especificación para el sótano de la pared construido en la dirección perpendicular al acero en forma de H.

    [Características]

    ■Proporciona fuerza confiable y estable.

    ■3 tipos están disponibles para cada espesor de brida de acero en forma de H.

    Tipo 20/Grosor de brida aplicable de 20 mm o menos

    Tipo 40/Espesor de brida aplicable de hasta 20 a 40 mm

    Tipo 60/Grosor de brida aplicable de 40 a 60 mm

    ■El acero en forma de C de C-60~C-100 se puede seleccionar como sujetador anterior. (Aplicable a todos los tipos)

    ■NOTA El voladizo está prohibido.

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • Preceding fastener is mounted in the direction parallel to H-shaped steel

      [Unit configuration]Parallel direction

      [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      Preceding fasteners to C-50~C-100 can be used

      (Applicable for both 20, 40 and 60 models)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC_W_HPLP
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros