Publique sus productos
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock

    HARISHITA-piece lock

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible en Japón.


    "Cerradura de pieza HARISHITA" es un soporte que fija el sujetador anterior al acero en forma de H sin soldadura. Su facilidad de uso y resistencia estable lo hacen ampliamente utilizado entre los principales contratistas generales.

    [Características]

    ■Proporciona resistencia confiable y estable.

    ■Este soporte fija el acero en forma de C (sujeción anterior) al acero en forma de H en dirección ortogonal o paralela.

    ■Hay tres tipos disponibles para cada espesor de brida de acero en forma de H.

    Tipo 20/Espesor de brida aplicable 20 mm o menos

    Tipo 40/Espesor de brida aplicable de hasta 20 a 40 mm

    Tipo 60/Espesor de brida aplicable de 40 a 60 mm

    ■El acero en forma de C de C-60 a C-100 se puede seleccionar como sujetador anterior. (Aplicable a todo tipo)

    ■Método sin soldadura

    NOTA: Está prohibido el voladizo.

    Especificaciones
    • HARISHITA-piece lock 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/12.2kg/50 pcs.

      Type 40/12.9kg/50 pcs.

      Type 60/14.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/Orthogonal 1,495N (2,171N), Parallel 1.964N (1.964N), Vertical 2,291N (4,430N)

      Type 40/Orthogonal 1.310N (2,621N), Parallel 2.083N (2.215N), Vertical 2,297N (4,591N)

      Type 60/orthogonal 1,295N (2,097N), parallel 2.090N (2.090N), vertical 2,137N (4,544N)

      ※Damage load in a set of two. Vertical direction is one intensity

      Use C-100x50x20x2.3 for testing

      [Patent No. 4381882]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHPL
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalElectrogalvanizado
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros