Publique sus productos
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support

    HANEDASHI-support

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible en Japón.


    El soporte HANEDASHI es un accesorio de punta inferior de viga de acero que marca una época y que puede fijar el voladizo de sujeción anterior (acero en forma de C) desde la brida de acero en forma de H sin soldadura.

    La longitud del voladizo se puede configurar de acuerdo con el ancho de la viga (*La longitud del voladizo se puede cambiar dependiendo de condiciones tales como el peso de la base de la pared que se instalará y el tamaño del sujetador anterior)

    También se puede utilizar cuando es imposible fijar el sujetador anterior en ambos lados del acero en forma de H en el borde de la pared, etc. (Nota: La carga soportada es la misma que la de la pieza SENKO-TORITSUKE-KANAMONO).

    [Características]

    ■Cuando se utiliza junto con "Cerradura de pieza HARISHITA" y "Cerradura de pieza HARISHITA・Z", el sujetador anterior se puede fijar al acero en forma de H con un voladizo.

    ■La carga vertical también está disponible hasta un total de 50 kg.

    (Dentro del límite de longitud del voladizo)

    ■Ampliación de tamaños para C-65, C-75 y C-100. Se pueden fabricar otros tamaños bajo pedido.

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • HANEDASHI-support / For C-65,C-75 and C-100

      (Other sizes available for custom order production)

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      For C-65/12.9kg/50 pcs.

      For C-75/11.4kg/40 pcs.

      For C-100/10.0kg/30 pcs.

      [Patent No. 7433141]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHNDS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros