Publique sus productos
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z

    HARISHITA-piece lock・Z

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible en Japón.


    "HARISHITA-piece lock・Z" es un soporte que fija el sujetador anterior al acero en forma de H sin soldadura.

    Se logra una resistencia muy alta combinándola con la "cerradura de pieza HARISHITA". Ha sido adoptado por los principales contratistas generales y tiene una gran trayectoria.

    [Características]

    ■Proporciona resistencia confiable y estable.

    ■Este herraje metálico fija el acero en forma de C (sujeción anterior) al acero en forma de H en dirección ortogonal.

    ■Hay tres tipos disponibles para cada espesor de brida de acero en forma de H.

    Tipo 20/Espesor de brida aplicable 20 mm o menos

    Tipo 40/Espesor de brida aplicable de hasta 20 a 40 mm

    Tipo 60/Espesor de brida aplicable de 40 a 60 mm

    ■El acero en forma de C de C-60 a C-100 se puede seleccionar como sujetador anterior. (Aplicable a todo tipo)

    ■Método sin soldadura

    NOTA: Está prohibido el voladizo.

    Especificaciones
    • HARISHITA-piece lock・Z 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/6.7kg/50 pcs.

      Type 40/7.9kg/50 pcs.

      Type 60/9.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/allowable proof stress 2,515N, orthogonal 3,773N (8,756N), perpendicular 7,315N (10,862N)

      Type 40/permissible proof stress 2,308N, orthogonal 3,461N (8,632N), perpendicular 6,533N (9,482N)

      Type 60/allowable proof stress 2,008N, orthogonal 3,012N (9,301N), perpendicular 6,975N (8,588N)

      ※1. Strength as a set using identically sized HARISHITA-piece lock on one side. Vertical direction is the intensity of two.

      ※2. Allowable load capacity is obtained by dividing the damage load by 1.5

      [Design Registration No. 1546141]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHPLZ
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalElectrogalvanizado
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros