Publique sus productos
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    Traducido por Google,

    Una excelente puerta de alto rendimiento y gran formato basada en una construcción estable y probada con perfiles de 86 mm de profundidad bien aislados. Los perfiles de hoja de puerta están disponibles para cerraduras estrechas y modulares. Disponible con luces laterales y superiores para crear áreas de entrada espaciosas. Pliegue para vidrio y relleno de 20-56 (64) mm. También se puede combinar con protección antirrobo hasta RC3 y protección contra incendios hasta EI60 con o sin estanqueidad al humo.

    Especificaciones
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSapa_Door_2086
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1450
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors