Publique sus productos
Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack

Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack

Traducido por Google,

Estos kits de rieles ofrecen diversas opciones para montar nuestros soportes para bicicletas. Vienen en juegos de 2 o 3 rieles y permiten configuraciones de uno o dos lados, además de una opción de doble lado expandida para facilitar el acceso a una segunda bicicleta en cada soporte. Úselos de forma independiente para una instalación temporal o estacional, o fíjelos al suelo para una instalación más permanente.

  • Ofrecemos opciones de montaje y anclaje adicionales para nuestros exclusivos portabicicletas Bike Perch
  • Los racks ensamblados se pueden utilizar totalmente independientes o anclados al suelo.
  • Los rieles galvanizados brindan durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Cumple con las pautas de estacionamiento de bicicletas de APBP
Especificaciones técnicas
  • Referenciarail-kit-2-rail-3-perch
  • Familia de productoBike Rack
  • Grupo de productosCommercial Bike Rack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24.5
  • Ancho (pulgadas)27.3
  • Profundidad (pulgadas)65.56
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica