Brinde tranquilidad a los inquilinos con taquillas de almacenamiento de malla metálica duraderas, diseñadas para ofrecer seguridad, visibilidad y comodidad. Diseñados para una instalación rápida y un rendimiento a largo plazo, nuestros sistemas de taquillas hacen que agregar almacenamiento organizado sea sencillo y rentable para los propietarios y residentes de edificios.
Beneficios:
- Malla de alambre soldado de calibre 10 con aberturas de 2" x 2".
- Los marcos soldados de hierro angular de 1,2" con tuercas roscadas integradas permiten un fácil montaje e instalación.
- Los paneles modulares permiten configurar la disposición de los casilleros en anchos y profundidades de 36", 48" y 60".
- Altura estándar de 90".
- Los marcos incluyen puntos de anclaje para montarlos en la pared o en el suelo.
- Acabado estándar de pintura en polvo negra
- Incluye un cerrojo para candado para asegurar todas las puertas de los casilleros.
Características:
- Paneles modulares para diversas configuraciones dimensionales.
- Ángulo de hierro de 1,25" x 1,25", malla de alambre de calibre 10
- Acabado con recubrimiento en polvo (solo en negro)
- Para paredes o suelos de hormigón: 28879
- Garantía de 1 año
- Hecho en EE. UU.
- Anclajes vendidos por separado