Publique sus productos
Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes

Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes

Traducido por Google,

El soporte de pared ofrece estacionamiento seguro y bloqueo para dos bicicletas, lo que lo hace ideal para guardarlas en habitaciones pequeñas o frente a plazas de aparcamiento. Permite colocar las bicicletas ordenadamente, sin que toquen el suelo, maximizando el espacio gracias a su tamaño compacto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-hanger
  • Familia de productoCommercial Bike Racks
  • Grupo de productosCommercial Bike Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.1
  • Ancho (pulgadas)18.3
  • Profundidad (pulgadas)18.1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica