Publique sus productos
ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Traducido por Google,
Caldera mural de condensación de gas de microacumulación de 26 kW
Especificaciones
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAU020062
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de productosThemaFast Condens
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)418
  • Profundidad (mm)344
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas