Publique sus productos
ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    ThemaFast M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    Traducido por Google,
    Caldera mural de condensación de gas (3CEp) microacumulación 26 kW
    Especificaciones
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAU020065
    • Familia de productoBoiler
    • Grupo de productosThemaFast M Condens 3CEp
    • Día de publicación2024-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)418
    • Profundidad (mm)344
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas