Publique sus productos
Folding Door Type A
Folding Door Type A
Folding Door Type A
    Saxi

    Folding Door Type A

    Traducido por Google,

    Saxi Tipo A es una puerta plegable flexible que se fabrica desde 1949. Su construcción robusta facilita la instalación de un carpintero. Se ha convertido en una opción popular en hogares, guarderías, escuelas y locales públicos de toda Suecia. Resulta especialmente práctica en espacios reducidos donde el radio de apertura de una puerta convencional supone un problema o cuando se desea una puerta con menos aprisionamiento. El famoso arquitecto Bruno Mathsson ha utilizado la puerta Tipo A en muchos de sus edificios.

    Características
    Fácil instalación
    La puerta Tipo A está diseñada para que la instale fácilmente un carpintero local o el propio cliente. Los modelos más sencillos se atornillan al techo y luego se cuelgan.

    Se puede personalizar para adaptarse al marco de la puerta existente.
    La puerta se monta en un marco de puerta existente, ahorrando así mucho espacio en apartamentos estrechos.

    De dos caras
    El tipo A está disponible en dos versiones, como puerta simple o doble.

    Especificaciones
    • Bredd (Bd): 0,5-10 m

      Max höjd (H): 2,70 m

      Tjocklek: 120 mm

      Tjocklek samlad: 240 mm

      Takskena: 25 mm

      Vikt: 4 kg/m²

      Upphängning: Takhängd

      Material: Konstläder

      Ljudreduktion: ≈ 18 db beror på specifikationer

      Varianter
      Befintlig karm: Kan monteras i befintlig dörrkarm

      Multiuppdelade: Upp till 4 dörrar kan mötas mitt i rummet

      Dubbelflyglig: Öppnas från mitten av dörröppningen

      Tillval
      Låscylinder: Cylinderlås

      Golvlås: Skjutregel

      Färger: Olika färger på fram och baksida

      Golvskena: Nej

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavikdorr-typ-a
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia