Publique sus productos
Folding Wall Varioplan 30S
Folding Wall Varioplan 30S
Folding Wall Varioplan 30S
Folding Wall Varioplan 30S
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 30S

    Traducido por Google,

    Saxi es uno de los principales fabricantes de paredes plegables desde 1979. Los modelos actuales resuelven los diseños técnicamente cada vez más complicados necesarios para cumplir con los altos requisitos de sonido establecidos hoy en día.
    A diferencia de otras paredes del mercado, Varioplan T (pared plegable) carece de componentes mecánicos. En su lugar, está sellada con un sistema de aire comprimido patentado, lo que proporciona una pared semiautomática con una durabilidad superior, bajos costes de mantenimiento y alta absorción acústica.

    • Desde 1965
    • Tecnología robusta
    • Operación sin fricción
    • Instalación rápida y sencilla
    • Asamblea mundial
    • Muros semiautomáticos
    • Mejor relación peso/aislamiento
    • Colocación libre del motor
    • Mecanismo de sellado patentado único

    Características
    Airseal®
    En lugar de soluciones mecánicas complejas con piezas móviles en la pared, nuestra solución Airseal es sencilla y robusta. La pared se sella y se bloquea automáticamente, en una posición completamente plana, mediante aire comprimido. Esto proporciona una pared estable e insonorizada con un funcionamiento sin fricción, una larga vida útil y bajos costes de mantenimiento.

    Semiautomático
    Nuestro control con llave permite sellar, levantar y bloquear la pared con solo girar una llave. Gracias a un pequeño compresor silencioso y a nuestro sistema de aire comprimido patentado, las paredes se pueden cerrar y abrir fácilmente sin necesidad de mano.

    Diseño discreto
    A diferencia de muchas otras marcas, nuestras paredes plegables no requieren riel en el suelo.

    Compresor
    Nuestras paredes plegables se sellan con un compresor pequeño y discreto que se conecta a una toma de corriente estándar de 220 V. El compresor se puede colocar prácticamente en cualquier lugar, siempre que sea posible conectar la pared con una manguera de aire de 8 mm de grosor. El compresor debe ser accesible para su mantenimiento.

    Pruebas acústicas
    A diferencia de muchos de nuestros competidores, que solo informan valores de laboratorio, nosotros contamos con los llamados valores de campo. Esto ofrece una visión más realista del grado de aislamiento acústico de su pared una vez instalada.

    Pedidos especiales
    Nuestras paredes son fáciles de personalizar y encargar según sus deseos, tanto en colores, materiales, diseño y soluciones especiales.

    Especificaciones
    • Varioplan S är en lätt och smidig vikvägg som tätas med gummilist mot golv och tak. Väggen kan enkelt anpassas efter olika lokaler och behov med ett stort urval material och färger.

      Bredd (B): 2-20 m 

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 100x110 mm

      Karm (k1, k2): 75, 75 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Upphängning: Centrisk i tak

      Styrning: Manuell

      Tätning: Gummilist

      Golvskena: Nej

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Väggtyp: Manuell

      Vikt / m²: 25 kg

      Ljudisolering
      Ludisolering fält: 30 dB

      Ludisolering labb: 36 dB

      Tillval

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavikvagg-varioplan-30s
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia