Publique sus productos
Celosías R-150
Saxun

Celosías R-150

Lama de protección solar “Saxun” modelo R-150.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de celosía de lamas jas Saxun modelo R-150 de 150 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de aluminio extrusionado modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base facetado unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil de extrusión de aluminio guiado Saxun de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-r-150
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)30
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (8)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (6)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (10)