Publique sus productos
Celosía S
Saxun

Celosía S

Lama de protección solar “Saxun” modelo S.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de lamas fi jas modelo Saxun S de dimensiones 100 x 35,5 mm, compuesto por lamas extrusionadas de aleación de aluminio 6060 modelo T5 S ancladas mediante clipado a presión sobre doble perfil soporte de aluminio extrusionado de dimensiones 40 x 40 mm o 35 x 40 mm , con troquelado equidistante y pasos seleccionables de 7 a 11 lamas/ml.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-s
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Profundidad (mm)35.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (8)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (6)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (10)