Publique sus productos
Celosía Z-PVC
Saxun

Celosía Z-PVC

Lama de protección solar “Saxun” modelo Z - PVC.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de lamas fijas de PVC modelo Z Saxun de dimensiones 100 x 37 mm, compuesto por lamas de PVC extruido modelo Z ancladas mediante clipado a presión sobre un perfil soporte de doble extrusión de aluminio de dimensiones 40 x 40 mm o 35 x 40 mm, con Troquelado equidistante y pasos seleccionables de 7 a 11 lamas/ml.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-z-pvc
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Profundidad (mm)37
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (8)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (6)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (10)