Publique sus productos
Puerta automática de cristal IXION
Saxun

Puerta automática de cristal IXION

Puerta corredera apta para todo tipo de instalaciones de puertas automáticas de cristal, soportando un peso de 140 Kg para instalaciones de una hoja o 120 Kg +120 Kg para instalaciones de 2 hojas + protección de puerta enrollable de seguridad.

Especificaciones
  • Suministro e instalación del sistema Saxun IXION. El sistema consta de una puerta enrollable de aluminio extrusionado PS-100R y una puerta automática de cristal SL5 (Advance, Heavy o Emergency).

    Puerta enrollable en extrusión de aluminio con certificado CE y homologada según norma de seguridad UNE EN 13241-1. Se compone de lamas de aluminio extruido 6063 T5 PS-100R en sus tres variantes, ciegas, perforadas o microperforadas, fijadas lateralmente mediante juego de tacos PS-100 Planos con tornillos y lamas de aluminio extruido 120x14 con extremos rectos 6063 T5 Modelo R .5mm con sellos de goma inferiores. Todo ello alojado en una caja de aluminio extrusionado Alex de 400x450 mm, con sistema de enrollado de recuperación y paredes laterales de acero de 8 mm con rodillos de nylon para un mejor rodamiento de las lamas, diseñada para ser colocada en un cajón de doble guía de 120x80. mm, que sujeta el interior de la guía GE-34/65. Motorización y equipamiento electrónico adecuado a las dimensiones de la apertura y peso de la lama, número de maniobras y acceso al local. Incluye armario de desbloqueo motor exterior/interior con cerradura y llave de seguridad, centralita electrónica y control de accionamiento. Incluye marco de puerta de extrusión de aluminio 6063 T5 formado por perfiles verticales de 80x50mm y travesaño horizontal de 140x50mm para anclaje de máquina para puertas automáticas de cristal SL5. Sistema automático de puertas de cristal SL5 (Advance, Heavy o Emergency). El sistema consta de paneles correderos de vidrio automáticos, electrónicos y motorizados que se adaptan a las dimensiones del hueco a tapar, el número de cristales y el peso total. El sistema se aloja en el interior de una caja de aluminio extrusionado formada por un perfil de cubierta, tapas laterales de plástico y un perfil de carga preapoyado. El perfil de carga incluye guías para el deslizamiento de cada cristal que utilizan dos carros de rodillos accionados por tracción motorizada mediante correa dentada. Hay posibilidades de combinar una hoja con apertura lateral o dos hojas con apertura central y la opción de incluir una hoja lateral fija. Estas opciones están disponibles para las configuraciones de hoja con zócalo superior de aluminio, zócalo superior e inferior de aluminio y marco perimetral de aluminio (estilo slim). Las hojas se alinean respecto a la pared o cristal fijo de las tres formas diferentes mediante una guía de suelo. Incluye radares de detección de movimiento, interruptores de proximidad y un mecanismo selector de funciones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasliding-doors-ixion
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosSliding door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)6600
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors
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
Productos similares

4.8 de 5 estrellas 4.8 (10)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (10)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (9)