Publique sus productos
SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL
SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL

    SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL

    Traducido por Google,

    Aislamiento Térmico SCG para Techo

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el Uso de Recursos / Reciclable o Contenido Reciclado

    Mensaje de comunicación para el medio ambiente : el aislamiento térmico SCG está hecho de al menos un 80% de material reciclado (reemplaza el uso de arena 100% natural).

    Fecha de inicio : 31/03/2020

    Fecha de vencimiento : 31/03/2023

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL
      - (Halogenated Flame Retardant) < 100 ppm **** Only WELL
      - (Asbestos) < 1000 ppm **** Only WELL
      - Health Product Declaration (HPD) *** Only LEED & WELL
      - (LCA - Life Cycle Assessment) **Only LEED
      - (EPD – Environmental Product Declaration) **Only LEED
      - (Material Ingredient) Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number)

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Energy Efficiency Labeling
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaSCG_Thermal_Insulation_for_Ceiling-STAYCOOL
        • Familia de productoInsulation
        • Grupo de productosCeiling Thermal Insulation
        • TipoMateriales de construcción
        • Día de publicación2021-04-27
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Diseñado enTailandia
        • Fabricado enTailandia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

        Disponibilidad en regiones

        Asia