Publique sus productos
MinWool® Safing - Sound & Fire Insulation

MinWool® Safing - Sound & Fire Insulation

Traducido por Google,

El aislamiento JM MinWool® Safing está fabricado con fibras inorgánicas derivadas del basalto, una roca volcánica. Su avanzada tecnología de fabricación garantiza una calidad constante del producto, con alta densidad de fibra y bajo contenido de partículas sueltas para un rendimiento excelente. MinWool Safing está disponible liso o revestido con una barrera de vapor reforzada con lámina (FSP) en una de sus caras. MinWool Safing es inorgánico, no combustible, resistente a la humedad, no se deteriora y no se enmohece ni favorece la corrosión.

USAR:

  • MinWool Safing está diseñado para instalarse entre el panel de antepecho y la losa del piso en sistemas de muro cortina comerciales, proporcionando un sellado resistente al fuego. Además, evita el paso de llamas y humo a través de aberturas que atraviesan estructuras resistentes al fuego.

VENTAJAS DE RENDIMIENTO:

  • Seguridad contra incendios: MinWool Safing tiene un punto de fusión superior a 2000 °F (1093 °C). Consulte la sección de Cumplimiento de especificaciones para obtener más detalles.
  • No combustible: Consulte las normas aplicables para obtener más detalles.
  • Duradero e inorgánico: MinWool Safing no favorece el crecimiento de hongos ni sustenta plagas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaminwool-safing-sound-fire-insulation
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica