Publique sus productos
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 de 5 estrellas3.9(14 reseñas)
Traducido por Google,
RM AirSet es parte de la serie SeT. Unidad principal en anillo (RMU) GIS sin SF6 y aparamenta modular de media tensión para aplicaciones de distribución secundaria de hasta 24 kV.
Especificaciones
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRM_AirSet
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de productosRM AirSet
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2022-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Código Uniclass 2015Ss_70
  • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11
  • Título OmniClass Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution